Buse à injection de liquide série EJX, métal et résine

Buse à injection de liquide série EJX, métal et résine
  • Remise sur volume
A submerged type stirrer spray nozzle for spraying underwater. It uses the resultant negative pressure to suck in the surrounding liquid and produce a spray three to four times that of the supplied volume. Features a simple structure and a small lightweight design.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1/4MEJX1-4PP-IN
1/4MEJX1-4S303
1/8MEJX1-1PP-IN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Quantité fournie
(l / min)
Vis de montage nominale Classification par volume de pulvérisation

25.75 €

1 10 jours 10[Résine] PP (polypropylène)4R1 / 44

56.89 €

1 10 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)4R1 / 44

25.75 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] PP (polypropylène)1.10R1 / 81

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Avancée directe Fluide Fluide A Type Fluide A
Fluide applicable Eau / Solution décapante Pression standard(MPa) 0.05

Assistance technique