Buse à 2 fluides à pulvérisation fine avec petite quantité injectée en éventail, série BIMV (modèle avec pressurisation des liquides)

Buse à 2 fluides à pulvérisation fine avec petite quantité injectée en éventail, série BIMV (modèle avec pressurisation des liquides)
  • Remise sur volume
[Features]
· A two fluid flat spray nozzle that produces a "fine mist" with a mean particle size of 100 microns or less.
· A liquid pressurizing type in which a spray is produced by applying a pressure of approximately 0.1–0.3 MPa to the spray liquid. Features a wide adjustable flow rate range.
· Features three spray angles: 110°, 80°, and 45°.
· A flat shape with uniform distribution over the entire range. The one nozzle can produce a flat (dispersed) spray pattern with an uneven type flow rate that is most powerful in the center and weaker towards the edges.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BIMV11002S303+NS303
BIMV11002S303+TS303
BIMV11004S303+NS303
BIMV11004S303+TS303
BIMV11015S303+NS303
BIMV11015S303+TS303
BIMV11022S303+NS303
BIMV11022S303+TS303
BIMV110075S303+NS303
BIMV110075S303+TS303
BIMV4502S303+NS303
BIMV4502S303+TS303
BIMV4504S303+NS303
BIMV4504S303+TS303
BIMV45075S303+NS303
BIMV45075S303+TS303
BIMV4515S303+NS303
BIMV4515S303+TS303
BIMV4522S303+NS303
BIMV4522S303+TS303
BIMV8002S303+NS303
BIMV8002S303+TS303
BIMV8004S303+NS303
BIMV8004S303+TS303
BIMV80075S303+NS303
BIMV80075S303+SNS303
BIMV80075S303+TS303
BIMV8015S303+NS303
BIMV8015S303+TS303
BIMV8022S303+NS303
BIMV8022S303+TS303
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSClassification par angle de pulvérisation (l'angle de pulvérisation sous une pression atmosphérique standard)
(deg)
Catégorie de consommation d'air Type adaptateur Diamètre de passage des corps étrangers (ports d'injection des éléments)
(mm)

185.58 €

1 Disponible 17 jours 1011002Type N0.2

150.80 €

1 Disponible 5 jours 1011002Type T0.2

185.58 €

1 Disponible 17 jours 1011004Type N0.3

150.80 €

1 Disponible 10 jours 1011004Type T0.3

200.01 €

1 Disponible 17 jours 1011015Type N0.8

166.36 €

1 Disponible 10 jours 1011015Type T0.8

200.01 €

1 Disponible 17 jours 1011022Type N0.9

166.36 €

1 Disponible 10 jours 1011022Type T0.9

185.58 €

1 Disponible 17 jours 10110075Type N0.5

150.80 €

1 Disponible 5 jours 10110075Type T0.5

185.58 €

1 Disponible 17 jours 104502Type N0.4

150.80 €

1 Disponible 10 jours 104502Type T0.4

185.58 €

1 Disponible 17 jours 104504Type N0.5

150.80 €

1 Disponible 10 jours 104504Type T0.5

185.58 €

1 Disponible 17 jours 1045075Type N0.9

150.80 €

1 Disponible 10 jours 1045075Type T0.9

200.01 €

1 Disponible 17 jours 104515Type N1.2

166.36 €

1 Disponible 10 jours 104515Type T1.2

200.01 €

1 Disponible 17 jours 104522Type N1.6

166.36 €

1 Disponible 10 jours 104522Type T1.6

185.58 €

1 Disponible 17 jours 108002Type N0.3

150.80 €

1 Disponible 5 jours 108002Type T0.3

185.58 €

1 Disponible 17 jours 108004Type N0.4

150.80 €

1 Disponible 5 jours 108004Type T0.4

185.58 €

1 Disponible 17 jours 1080075Type N0.6

270.71 €

1 19 jours -80075Type SN0.6

150.80 €

1 Disponible 10 jours 1080075Type T0.6

200.01 €

1 Disponible 17 jours 108015Type N0.9

166.36 €

1 Disponible 10 jours 108015Type T0.9

200.01 €

1 Disponible 17 jours 108022Type N1.1

166.36 €

1 Disponible 10 jours 108022Type T1.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Forme de ventilateur standard Fluide Mélange de deux fluides Matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Type 2 fluides Caractéristique Génération de fine brume Fluide applicable Air, air comprimé / Huile / Solution chimique / Eau / Urée aqueuse / Lubrifiant

Assistance technique