Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Classification par angle de pulvérisation (l'angle de pulvérisation sous une pression atmosphérique standard) (deg) | Catégorie de consommation d'air | Type adaptateur | Diamètre de passage des corps étrangers (ports d'injection des éléments) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.78 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 20 | 02 | Type N | 1.1 | |
142.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 02 | Type T | 1.1 | |
175.78 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 20 | 04 | Type N | 1.6 | |
142.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 04 | Type T | 1.6 | |
175.78 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 20 | 075 | Type N | 2 | |
142.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 075 | Type T | 2 | |
189.43 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 20 | 15 | Type N | 2.7 | |
157.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 15 | Type T | 2.7 | |
189.43 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 20 | 22 | Type N | 3.1 | |
157.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 22 | Type T | 3.1 | |
192.90 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 70 | 04 | Type N | 0.4 | |
157.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 70 | 04 | Type T | 0.4 | |
192.90 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 70 | 075 | Type N | 0.4 | |
157.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 70 | 075 | Type T | 0.4 | |
208.84 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 70 | 15 | Type N | 0.5 | |
173.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 70 | 15 | Type T | 0.5 | |
208.84 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 70 | 22 | Type N | 0.7 | |
173.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 70 | 22 | Type T | 0.7 |
Loading...
Forme d'injection | Cône de cercle rempli / cône de carré rempli | Fluide | Mélange de deux fluides | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Type | 2 fluides | Caractéristique | Génération de fine brume | Fluide applicable | Air, air comprimé / Huile / Solution chimique / Eau / Urée aqueuse / Lubrifiant |
Configurer
Propriétés de base
Classification par angle de pulvérisation (l'angle de pulvérisation sous une pression atmosphérique standard)(deg)
Catégorie de consommation d'air
Type adaptateur
Diamètre de passage des corps étrangers (ports d'injection des éléments)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles