Roulettes pressées modèle J pour chariot pivotant de charge moyenne, avec roulements

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OHJ-75
OHJ-100
OHJ-130
OHJ-150
OHJ-180
OHJ-250
OHUJ-75
OHUJ-100
OHUJ-130
OHUJ-150
OHUJ-200
OHUJ-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Siège de montage A
(mm)
Siège de montage B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Excentricité E
(mm)

18.22 €

1 6 jours 10135.01~80.0078.5Caoutchouc-Trou long60(66)60(66)8282753227

24.68 €

1 6 jours 14480.01~140.0098.1Caoutchouc-Trou long68(73)68(73)95951003535

44.69 €

1 6 jours 177140.01~220.00176.6Caoutchouc-Trou long76.5(83)76.5(83)1081081303840

44.90 €

1 6 jours 198140.01~220.00196.2Caoutchouc-Trou long87(93)87(93)1201201504545

72.72 €

1 6 jours 240220.01~320.00225.6Caoutchouc-Trou long106(112)106(112)1401401804553

128.98 €

1 6 jours 305320.01~485.00323.7Caoutchouc-Trou rond1251251601602505071

23.90 €

1 Disponible 6 jours 10180.01~140.00117.7UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long60(66)60(66)8282753227

39.50 €

1 6 jours 144140.01~220.00176.6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long68(73)68(73)95951003235

58.95 €

1 6 jours 177220.01~320.00245.3UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long76.5(83)76.5(83)1081081303540

69.30 €

1 6 jours 198220.01~320.00294.3UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long87(93)87(93)1201201503845

101.00 €

1 9 jours 250320.01~485.00392.4UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long106(112)106(112)1401402004253

133.82 €

1 6 jours 305485.01~750.00490.5UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond1251251601602504571

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique