Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OHJB-75 |
OHJB-100 |
OHJB-130 |
OHJB-200 |
OHUJB-75 |
OHUJB-100 |
OHUJB-130 |
OHUJB-150 |
OHUJB-200 |
OHUJB-250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Siège de montage A (mm) | Siège de montage B (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Excentricité E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.47 € | 1 | 6 jours | 101 | 35.01~80.00 | 78.5 | Caoutchouc | - | Trou long | 60(66) | 60(66) | 82 | 82 | 75 | 32 | 27 | ||
39.46 € | 1 | 6 jours | 144 | 80.01~140.00 | 98.1 | Caoutchouc | - | Trou long | 68(73) | 68(73) | 95 | 95 | 100 | 35 | 35 | ||
57.31 € | 1 | 6 jours | 177 | 140.01~220.00 | 176.6 | Caoutchouc | - | Trou long | 76.5(83) | 76.5(83) | 108 | 108 | 130 | 38 | 40 | ||
88.27 € | 1 | 6 jours | 250 | 220.01~320.00 | 245.3 | Caoutchouc | - | Trou long | 106(112) | 106(112) | 140 | 140 | 200 | 45 | 53 | ||
39.84 € | 1 | 6 jours | 101 | 80.01~140.00 | 117.7 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou long | 60(66) | 60(66) | 82 | 82 | 75 | 32 | 27 | ||
53.13 € | 1 | 6 jours | 144 | 140.01~220.00 | 176.6 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou long | 68(73) | 68(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | 35 | ||
75.71 € | 1 | 9 jours | 177 | 220.01~320.00 | 245.3 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou long | 76.5(83) | 76.5(83) | 108 | 108 | 130 | 35 | 40 | ||
86.37 € | 1 | 6 jours | 198 | 220.01~320.00 | 294.3 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou long | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 38 | 45 | ||
118.52 € | 1 | 6 jours | 250 | 320.01~485.00 | 392.4 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou long | 106(112) | 106(112) | 140 | 140 | 200 | 42 | 53 | ||
161.97 € | 1 | 6 jours | 305 | 485.01~750.00 | 490.5 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 45 | 71 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | Avec double butée (rotation + pivotement) | Catégorie de charge | Charge moyenne |
---|
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Siège de montage A(mm)
Siège de montage B(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue l(mm)
Excentricité E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles