Roulettes pressées modèle K pour roue de charge moyenne sur support, avec roulements

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OHK-75
OHK-100
OHK-130
OHK-180
OHK-250
OHUK-75
OHUK-100
OHUK-150
OHUK-200
OHUK-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Siège de montage A
(mm)
Siège de montage B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)

14.35 €

1 6 jours 10135.01~80.0078.5Caoutchouc-Trou rond634095727532

20.92 €

1 6 jours 14480.01~140.0098.1Caoutchouc-Trou long75(80)40(45)1158010035

35.75 €

1 6 jours 177140.01~220.00176.6Caoutchouc-Trou long93(103)52(58)1379313038

59.96 €

1 9 jours 240220.01~320.00225.6Caoutchouc-Trou long103(113)54(64)15510218045

121.97 €

1 6 jours 305320.01~485.00323.7Caoutchouc-Trou long135(145)75(85)20014025050

23.73 €

1 Disponible 6 jours 10180.01~140.00117.6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond634095727532

32.10 €

1 Disponible 6 jours 144140.01~220.00176.6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long75(80)40(45)1158010032

60.74 €

1 6 jours 198220.01~320.00294.3UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long94(102)53(57)1379315038

88.62 €

1 Disponible 6 jours 250320.01~485.00392.4UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long103(113)54(64)15510220042

119.37 €

1 6 jours 305485.01~750.00490.5UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long135(145)75(85)20014025045

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique