Roulettes pressées type KB pour roue fixe de charge moyenne (avec frein), avec roulements (Numéros de référence)

Roulettes pressées type KB pour roue fixe de charge moyenne (avec frein), avec roulements
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: OHKB-200

Marque: OHINDUSTRIAL

Prix: 70.32

Délai de livraison: 9 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 250 mm

Plage de charge: 220.01~320.00 daN

Charge admissible: 245.3 daN

Matériau de la roue: Caoutchouc

Caractéristiques des roues: -


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OHKB-200

Référence pièce
OHKB-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Siège de montage A
(mm)
Siège de montage B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)

70.32 €

1 9 jours 250220.01~320.00245.3Caoutchouc-103(113)54(64)15510220045

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée Avec butée de rotation Type à trou de montage Trou long
Catégorie de charge Charge moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pressées type KB pour roue fixe de charge moyenne (avec frein), avec roulements, le numéro d'article est le suivant: OHKB-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OHKB-200.

Variantes de ce produit

Référence pièce
OHKB-100
OHKB-130
OHKB-150
OHUKB-100
OHUKB-130
OHUKB-150
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Siège de montage A
(mm)
Siège de montage B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)

29.43 €

1 6 jours 14480.01~140.0098.1Caoutchouc-75(80)40(45)1158010035

43.31 €

1 6 jours 177140.01~220.00176.6Caoutchouc-93(103)52(58)1379313038

48.43 €

1 6 jours 198140.01~220.00196.2Caoutchouc-94(102)53(57)1379315045

40.93 €

1 Disponible 6 jours 144140.01~220.00176.6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile75(80)40(45)1158010032

59.06 €

1 Disponible 9 jours 177220.01~320.00245.3UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile93(103)52(58)1379313035

68.71 €

1 Disponible 6 jours 198220.01~320.00294.3UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile94(102)53(57)1379315038

Assistance technique