Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Siège de montage A (mm) | Siège de montage B (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) |
---|
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Butée | Avec butée de rotation | Type à trou de montage | Trou long |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge moyenne |
Configurer
Propriétés de base
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Largeur de roue l(mm)
Type
Hauteur de montage H(mm)
Matériau de la roue
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Siège de montage A(mm)
Siège de montage B(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles