Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
14PK-100 |
14PK-125 |
14PK-150 |
14PK-200 |
34PK-100 |
34PK-150 |
34PK-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Excentricité E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type à plaque universel | 143 | 101 | 38 | |
78.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type à plaque universel | 165 | 127 | 41 | |
85.82 € | 1 | 6 jours | Type à plaque universel | 184 | 152 | 44 | ||
121.97 € | 1 | 6 jours | Type à plaque universel | 241 | 203 | 44 | ||
59.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type à plaque fixe | 143 | 101 | - | |
72.55 € | 1 | 6 jours | Type à plaque fixe | 184 | 152 | - | ||
110.10 € | 1 | 6 jours | Type à plaque fixe | 241 | 203 | - |
Loading...
Plage de charge(daN) | 485.01~750.00 | Butée | NA | Charge admissible(daN) | 588.6 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Plaskite | Caractéristiques des roues | Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Type à trou de montage | Trou long |
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 80(90) | Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 80(90) | Siège de montage A(mm) | 114 |
Siège de montage B(mm) | 114 | Largeur de roue l(mm) | 51 | Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine |
Catégorie de charge | Charge lourde |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Excentricité E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles