Roulette ultra solide série H pour roulettes en résine phénoliques remplies de fibres pour charges ultra lourdes

Roulette ultra solide série H pour roulettes en résine phénoliques remplies de fibres pour charges ultra lourdes
  • Remise sur volume
The hardware swivel part uses a 6 mm thick steel plate and is heat treated to prevent wear and deformation caused by heavy loads or shock. A grease inlet is provided on the swivel hardware, receiver, and axle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H14PK-150
H14PK-200
H14PK-250
H34PK-200
H34PK-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Excentricité E
(mm)

131.84 €

1 6 jours Type à plaque universel19015257

164.61 €

1 6 jours Type à plaque universel25720357

186.84 €

1 Disponible 6 jours Type à plaque universel29225457

188.00 €

1 6 jours Type à plaque fixe257203-

154.64 €

1 6 jours Type à plaque fixe292254-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de charge(daN) 485.01~750.00 Butée NA Charge admissible(daN) 735.8
Matériau de la roue Plaskite Caractéristiques des roues Résistance à l'huile / Résistance au froid Type à trou de montage Trou long
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 125(133) Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 62(85) Siège de montage A(mm) 160
Siège de montage B(mm) 114 Largeur de roue l(mm) 64 Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel
Catégorie de charge Charge extra-lourde

Assistance technique