Roulette ultra solide série HX pour roulette en uréthane pour charges ultra lourdes

Roulette ultra solide série HX pour roulette en uréthane pour charges ultra lourdes
The hardware swivel part uses a 6 mm thick steel plate and is heat treated to prevent wear and deformation caused by heavy loads or shock. A grease inlet is provided on the swivel hardware, receiver, and axle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HX14FU-150
HX14FU-200
HX14FU-250
HX14FU-300
HX34FU-150
HX34FU-200
HX34FU-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Excentricité E
(mm)

504.35 €

1 6 jours Type à plaque universel203485.01~750.0073515257

544.24 €

1 6 jours Type à plaque universel267750.01–88220363

597.26 €

1 6 jours Type à plaque universel317750.01–102925463

670.69 €

1 6 jours Type à plaque universel394750.01–122530563

258.34 €

1 6 jours Type à plaque fixe203485.01~750.00735152-

297.01 €

1 6 jours Type à plaque fixe267750.01–882203-

396.40 €

1 6 jours Type à plaque fixe394750.01–1225305-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau de la roue Uréthane Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance au froid
Matériau du raccord EN 1.1191 équiv. Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 134(155)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 86(105) Siège de montage A(mm) 184 Siège de montage B(mm) 133
Largeur de roue l(mm) 76 Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Installations d'usine Catégorie de charge Charge extra-lourde

Assistance technique