Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HX14PK-150 |
HX14PK-200 |
HX14PK-250 |
HX14PK-300 |
HX34PK-150 |
HX34PK-200 |
HX34PK-250 |
HX34PK-300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Excentricité E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
448.83 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 203 | 152 | 57 | ||
481.27 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 267 | 203 | 63 | ||
531.57 € | 1 | 6 jours | Type à plaque universel | 317 | 254 | 63 | ||
593.82 € | 1 | 6 jours | Type à plaque universel | 394 | 305 | 63 | ||
230.09 € | 1 | 6 jours | Type à plaque fixe | 203 | 152 | - | ||
250.17 € | 1 | 6 jours | Type à plaque fixe | 267 | 203 | - | ||
287.76 € | 1 | 6 jours | Type à plaque fixe | 317 | 254 | - | ||
344.84 € | 1 | 6 jours | Type à plaque fixe | 394 | 305 | - |
Loading...
Plage de charge(daN) | 750.01– | Butée | NA | Charge admissible(daN) | 1470 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Plaskite | Caractéristiques des roues | Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Matériau du raccord | EN 1.1191 équiv. |
Type à trou de montage | Trou long | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 134(155) | Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 86(105) |
Siège de montage A(mm) | 184 | Siège de montage B(mm) | 133 | Largeur de roue l(mm) | 76 |
Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Installations d'usine | Catégorie de charge | Charge extra-lourde |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Excentricité E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles