Étage modèle vis dans l'axe des X (étage manuel)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RM-X
RX-X
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSurface de platine (longueur) (plage de sélection)
(mm)
Surface de platine (longueur)
(mm)
Surface de platine (largeur)
(mm)
Charge admissible
(N)
Méthode de serrage

149.29 €

77.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

1026 à 4030119.8[Standard] Type à vis bouton

114.07 €

1 Disponible 5 jours 1041 à 60601819.6Type à levier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm) Jusqu'à 25 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30 Méthode d'alimentation Vis d'alimentation
Matériau de la table Laiton Traitement de surface de la table Chrome Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde
Catégorie Corps principal Type Platine X Distance de déplacement / tour de bouton 1 Env. 0.5mm
Sens de déplacement Axe des X, 1 sens

Assistance technique