Étage dans l'axe des X DT (étage manuel)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-112
LS-112S
LS-112W
LS-112WS
LS-311
LS-412
LS-412S
LS-412W
LS-412WS
LS-612
LS-612S
LS-612W
LS-612WS
LS-912
LS-912S
LS-912W
LS-912WS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSurface de platine (largeur) (plage de sélection)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Surface de platine (longueur)
(mm)
Surface de platine (largeur)
(mm)
Charge admissible
(N)
Parallélisme
(µm)
Rigidité du moment et rigidité de tangage
("/N•cm)
Rigidité du moment, rigidité de roulis
("/N•cm)
Méthode de serrage Distance de déplacement / tour de bouton 1 Position de montage de la pièce en fonctionnement

197.87 €

1 5 jours 10121–30.1~504014039.2800.400.10Type à levierEnv. 18mmPoignée simple

302.85 €

1 8 jours 10121–30.1~504014039.2800.400.10Type à levierAlimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée simple alimentation normale / précise

218.45 €

1 8 jours 10121–30.1~504014039.2800.400.10Type à levierEnv. 18mmPoignée double

321.90 €

1 Disponible 5 jours 10121–30.1~504014039.2800.400.10Type à levierAlimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée double alimentation normale / précise

234.59 €

1 Disponible 5 jours 1026 à 401 à 4.930304.9---[Standard] Type à vis boutonEnv. 18mmPoignée simple

132.34 €

1 5 jours 1026 à 4030.1~50404039.2600.700.30Type à levierEnv. 18mmPoignée simple

216.97 €

1 8 jours 1026 à 4030.1~50404039.2600.700.30Type à levierAlimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée simple alimentation normale / précise

141.87 €

1 8 jours 1026 à 4030.1~50404039.2600.700.30Type à levierEnv. 18mmPoignée double

236.02 €

1 8 jours 1026 à 4030.1~50404039.2600.700.30Type à levierAlimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée double alimentation normale / précise

142.09 €

1 5 jours 1041 à 6030.1~50406039.2600.600.20Type à levierEnv. 18mmPoignée simple

226.71 €

1 5 jours 1041 à 6030.1~50406039.2600.600.20Type à levierAlimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée simple alimentation normale / précise

151.55 €

1 8 jours 1041 à 6030.1~50406039.2600.600.20Type à levierEnv. 18mmPoignée double

245.76 €

1 Disponible 5 jours 1041 à 6030.1~50406039.2600.600.20Type à levierAlimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée double alimentation normale / précise

161.31 €

1 5 jours 1061 à 9030.1~50409039.2600.500.20Type à levierEnv. 18mmPoignée simple

245.92 €

1 8 jours 1061 à 9030.1~50409039.2600.500.20Type à levierAlimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée simple alimentation normale / précise

170.78 €

1 8 jours 1061 à 9030.1~50409039.2600.500.20Type à levierEnv. 18mmPoignée double

264.97 €

1 15 jours 1061 à 9030.1~50409039.2600.500.20Type à levierAlimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée double alimentation normale / précise

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm) 26 à 40 Méthode d'alimentation Type à crémaillère et pignon Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Catégorie Corps principal
Type Platine X Sens de déplacement Axe des X, 1 sens

Assistance technique