Étage à longue opération (étage manuel)

Étage à longue opération (étage manuel)
  • Remise sur volume
This is a long working mobile unit which uses a dovetail groove for the motion guide.

[Features]
· A block for long working stages.
· You can add to a rail.
· Four handle types are available.
· Includes index sticker.
· Can be pasted to any position

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-414L1
LS-414L2
LS-414L3
LS-414L4
LS-414SL1
LS-414SL2
LS-414SL3
LS-414SL4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDistance de déplacement / tour de bouton 1 Position de montage de la pièce en fonctionnement Longueur du rail

207.34 €

1 7 jours 10Env. 18mmPoignée simple100mm

217.57 €

1 8 jours 10Env. 18mmPoignée simple200mm

237.12 €

1 8 jours 10Env. 18mmPoignée simple300mm

256.60 €

1 8 jours 10Env. 18mmPoignée simple400mm

417.97 €

1 Disponible 5 jours 10Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée simple alimentation normale / précise100mm

302.25 €

1 8 jours 10Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée simple alimentation normale / précise200mm

321.79 €

1 7 jours 10Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée simple alimentation normale / précise300mm

341.27 €

1 8 jours 10Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée simple alimentation normale / précise400mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm) 26 à 40 Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm) 26 à 40 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30
Méthode d'alimentation Type à crémaillère et pignon Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir
Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Catégorie Corps principal Surface de platine (longueur)(mm) 40
Surface de platine (largeur)(mm) 40 Charge admissible(N) 29.4 Type Platine X
Méthode de serrage Type à levier Sens de déplacement Axe des X, 1 sens

Assistance technique