Étage mince dans l'axe des X (étage manuel)

Étage mince dans l'axe des X (étage manuel)
  • Remise sur volume
[Features]
· A thin type lightweight stage that uses a V groove and cross roller (V-CR type) for the movement guide.
· The operating section can be attached on the center, the side, and the reverse side.
· Can be used for a wide range of purposes such as precise positioning of the work piece and as a sampling stage of measurement equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-149-C1
LS-149-C7
LS-149-R1
LS-149-S1
LS-149-S7
LS-947-C1
LS-947-R1
LS-947-S1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSurface de platine (longueur) (plage de sélection)
(mm)
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Méthode d'alimentation Matériau de la table Traitement de surface de la table Surface de platine (longueur)
(mm)
Surface de platine (largeur)
(mm)
Charge admissible
(N)
Parallélisme
(µm)
Rigidité du moment et rigidité de tangage
("/N•cm)
Rigidité du moment et rigidité de lacet
("/N•cm)
Rigidité du moment, rigidité de roulis
("/N•cm)
Position de montage de la pièce en fonctionnement

462.96 €

1 10 jours 10121–121–100.1–[EN 1.4125 équiv.] Micromètre standardAcier[Placage LTBC] Chrome noir dur125125245300.050.050.03Central

678.78 €

1 10 jours -121–121–100.1–[EN 1.4125 équiv.] Micromètre DigimaticAcier[Placage LTBC] Chrome noir dur125125245300.050.050.03Central

462.96 €

1 10 jours 10121–121–100.1–[EN 1.4125 équiv.] Micromètre standardAcier[Placage LTBC] Chrome noir dur125125245300.050.050.03Côté inverse

462.96 €

1 10 jours 10121–121–100.1–[EN 1.4125 équiv.] Micromètre standardAcier[Placage LTBC] Chrome noir dur125125245300.050.050.03Latéral

678.78 €

1 10 jours -121–121–100.1–[EN 1.4125 équiv.] Micromètre DigimaticAcier[Placage LTBC] Chrome noir dur125125245300.050.050.03Latéral

311.33 €

1 8 jours 1061 à 9061 à 9050.1~100[EN 1.4125 équiv.] Micromètre standardAlliage d'aluminiumSatiné aluminium anodisé noir909078.4----Central

311.33 €

1 8 jours 1061 à 9061 à 9050.1~100[EN 1.4125 équiv.] Micromètre standardAlliage d'aluminiumSatiné aluminium anodisé noir909078.4----Côté inverse

311.33 €

1 Disponible 5 jours 1061 à 9061 à 9050.1~100[EN 1.4125 équiv.] Micromètre standardAlliage d'aluminiumSatiné aluminium anodisé noir909078.4----Latéral

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mécanisme de guidage Rouleau croisé Catégorie Corps principal Type Platine X
Méthode de serrage Noix de serrage de plaque Distance de déplacement / tour de bouton 1 0.5mm Sens de déplacement Axe des X, 1 sens

Assistance technique