• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étage X VB fin (étage manuel)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-T4039-S6
LS-T6039-S6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSSurface de platine (longueur) (plage de sélection)
(mm)
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Surface de platine (longueur)
(mm)
Surface de platine (largeur)
(mm)
Charge admissible
(N)

116.24 €

Disponible Jour même

Stock

1026~4026~4050.1~100404098

100.96 €

Disponible Jour même

Stock

1041~6041~60100.1–6060147

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'alimentation Vis d'alimentation latérale Matériau de la table Acier Traitement de surface de la table Chrome oxydé noir
Mécanisme de guidage Rail à rainure en V et bille en acier Catégorie Corps principal Type Platine fine VB X
Méthode de serrage Noix de serrage de plaque Sens de déplacement Axe des X, 1 sens

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique