Inscription
Configurer
  • Méthode d'alimentation
    • EN 1.4125 équiv.
  • Position de montage de la pièce en fonctionnement
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 11 jours ouvrables
    • Dans les 21 jours ouvrables

Étage axes des X / Y, ultra-haute précision VCR (étage manuel)

Étage axes des X / Y, ultra-haute précision VCR (étage manuel)

Référence pièce:

encore indéterminée. 3 références possibles.
Quantité :

Informations sur le produit

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce

Méthode d'alimentation

Position de montage de la pièce en fonctionnement

RoHS?Quantité minimale de commande
[EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard
Central
10
1 pièces
[EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard
Latéral
10
1 pièces
[EN 1.4125 équiv.] Micromètre à affichage numérique électronique
Central
-
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
1,738.44 €
( 2,068.74 € )
11 jours ouvrables
1,738.44 €
( 2,068.74 € )
11 jours ouvrables
3,457.16 €
( 4,114.02 € )
21 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

[Features]
High-precision stage using V groove and cross roller (V-CR type) for the travel guide.
Can be used for a wide range of purposes, such as precise positioning of the work and a sampling stage of measurement equipment.
■ [LD-241] [LD-243]
The operating section is attached on the center or the side.
Feeding is performed with a standard micrometer or a digital micrometer.
■ [LD-242]
Available with a vernier scale or magnescale.