Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LV-147-1 |
LV-147-6 |
LV-147-7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Méthode d'alimentation | Charge admissible (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709.65 € | 1 | 10 jours | 10 | 30.1~50 | [EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard | 49 | ||
690.93 € | 1 | 5 jours | 10 | 50.1~100 | [Vis d'alimentation] Vis d'alimentation | 98 | ||
897.95 € | 1 | 10 jours | - | 30.1~50 | [EN 1.4125 équiv.] Micromètre à affichage numérique électronique | 49 |
Loading...
Type | Axe des Z pour surface horizontale | Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm) | 121– | Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm) | 121– |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Satiné aluminium anodisé noir | Mécanisme de guidage | Rainure en V et rouleau croisé |
Surface de platine (longueur)(mm) | 125 | Surface de platine (largeur)(mm) | 125 | Méthode de serrage | Noix de serrage de plaque |
Distance de déplacement / tour de bouton 1 | 0.5mm | Sens de déplacement | Axe des Z, 1 sens |
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Méthode d'alimentation
Charge admissible(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles