• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étage dans l'axe des Z (étage manuel)

Étage dans l'axe des Z (étage manuel)

[Features]
· Lifting type high-precision Z-axis stage with rigidity enhanced by combining many V-CR type guides.
· LV-642-6CL is strong in pulling directions and can be used with its body upside down.
· Can be widely used for applications requiring the precise positioning of cameras, sensors, work, and other items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LV-642-1

Référence pièce
LV-642-1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSParallélisme
(µm)

634.54 €

7 jours 1080

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des Z pour surface horizontale Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm) 41~60 Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm) 41~60
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 30.1~50 Méthode d'alimentation Micromètre standard Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage Rainure en V et rouleau croisé Surface de platine (longueur)(mm) 60
Surface de platine (largeur)(mm) 60 Charge admissible(N) 49 Méthode de serrage Noix de serrage de plaque
Noix de serrage auxiliaire NA Distance de déplacement / tour de bouton 1 0.5mm Sens de déplacement Axe des Z, 1 sens

Vous vous trouvez sur la page de Étage dans l'axe des Z (étage manuel), le numéro d'article est le suivant: LV-642-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LV-642-1.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique