Étage Z en aluminium à niveau élevé (étage manuel)

Étage Z en aluminium à niveau élevé (étage manuel)
[Features]
· Stage that utilizes aluminum alloy as a main material by the method of HG-VCR to simultaneously achieve rigidity and light weight.
· There is a standard type and symmetric type which can be configured to be symmetrical.
· Standard micro and fine pitch micro feeding methods are available.
· Can be widely used for applications requiring the precise positioning of cameras, sensors, work, and other items

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LV-3047-1
LZ-4047-C1
LZ-6047-S1
LZ-6047-SR1
LZ-7047-CR1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSurface de platine (longueur) (plage de sélection)
(mm)
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)
(mm)
Matériau de la table Traitement de surface de la table Surface de platine (longueur)
(mm)
Surface de platine (largeur)
(mm)
Charge admissible
(N)
Rigidité du moment et rigidité de tangage
("/N•cm)
Rigidité du moment et rigidité de lacet
("/N•cm)
Rigidité du moment, rigidité de roulis
("/N•cm)
Type Position de montage de la pièce en fonctionnement

337.33 €

1 10 jours 1026~4026~40Acier inoxydable[Placage LTBC] Chrome oxydé noir303014.75.5452.5-Latéral

263.33 €

1 10 jours 1026~4026~40Alliage d'aluminiumSatiné aluminium anodisé noir404019.60.50.20.5Type standardCentral

301.91 €

1 10 jours 1041~6041~60Alliage d'aluminiumSatiné aluminium anodisé noir606019.60.20.050.2Type standardLatéral

301.91 €

1 10 jours 1041~6041~60Alliage d'aluminiumSatiné aluminium anodisé noir606019.60.20.050.2Type symétriqueLatéral

368.04 €

1 10 jours 1061~9061~90Alliage d'aluminiumSatiné aluminium anodisé noir707019.60.10.030.1Type symétriqueCentral

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des Z Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30 Méthode d'alimentation Micromètre standard
Mécanisme de guidage Rainure en V et rouleau croisé Méthode de serrage Noix de serrage de plaque Distance de déplacement / tour de bouton 1 0.5mm
Sens de déplacement Axe des Z, 1 sens

Assistance technique