Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface de platine (largeur) (plage de sélection) (mm) | Distance de déplacement (plage de sélection) | Surface de platine (largeur) (mm) | Distance de déplacement (axe des Z) (mm) | Distance de déplacement / tour de bouton 1 | Position de montage de la pièce en fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.66 € | 1 | 8 jours | 10 | 121– | ±30mm – | 140 | ±50 | Env. 18mm | Poignée simple | ||
237.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 121– | ±30mm – | 140 | 50 | Env. 18mm | Poignée simple | ||
331.58 € | 1 | 8 jours | 10 | 121– | ±30mm – | 140 | ±50 | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée simple alimentation normale / précise | ||
331.37 € | 1 | 8 jours | 10 | 121– | ±30mm – | 140 | 50 | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée simple alimentation normale / précise | ||
247.18 € | 1 | 8 jours | 10 | 121– | ±30mm – | 140 | ±50 | Env. 18mm | Poignée double | ||
246.97 € | 1 | 8 jours | 10 | 121– | ±30mm – | 140 | 50 | Env. 18mm | Poignée double | ||
350.63 € | 1 | 8 jours | 10 | 121– | ±30mm – | 140 | ±50 | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée double alimentation normale / précise | ||
350.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 121– | ±30mm – | 140 | 50 | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée double alimentation normale / précise | ||
160.53 € | 1 | 5 jours | 10 | 26~40 | – ±10mm | 40 | ±10 | Env. 18mm | Poignée simple | ||
160.37 € | 1 | 8 jours | 10 | 26~40 | ±10 – 30mm | 40 | 10 | Env. 18mm | Poignée simple | ||
245.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 26~40 | – ±10mm | 40 | ±10 | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée simple alimentation normale / précise | ||
244.99 € | 1 | 8 jours | 10 | 26~40 | ±10 – 30mm | 40 | 10 | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée simple alimentation normale / précise | ||
170.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 26~40 | – ±10mm | 40 | ±10 | Env. 18mm | Poignée double | ||
169.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 26~40 | ±10 – 30mm | 40 | 10 | Env. 18mm | Poignée double | ||
264.16 € | 1 | 15 jours | 10 | 26~40 | – ±10mm | 40 | ±10 | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée double alimentation normale / précise | ||
262.26 € | 1 | 15 jours | 10 | 26~40 | ±10 – 30mm | 40 | 10 | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée double alimentation normale / précise | ||
170.44 € | 1 | 5 jours | 10 | 41~60 | ±10 – 30mm | 60 | ±15 | Env. 18mm | Poignée simple | ||
170.28 € | 1 | 8 jours | 10 | 41~60 | ±10 – 30mm | 60 | 15 | Env. 18mm | Poignée simple | ||
255.01 € | 1 | 5 jours | 10 | 41~60 | ±10 – 30mm | 60 | ±15 | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée simple alimentation normale / précise | ||
254.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 41~60 | ±10 – 30mm | 60 | 15 | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée simple alimentation normale / précise | ||
179.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41~60 | ±10 – 30mm | 60 | ±15 | Env. 18mm | Poignée double | |
179.75 € | 1 | 8 jours | 10 | 41~60 | ±10 – 30mm | 60 | 15 | Env. 18mm | Poignée double | ||
274.06 € | 1 | 15 jours | 10 | 41~60 | ±10 – 30mm | 60 | ±15 | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée double alimentation normale / précise | ||
273.95 € | 1 | 15 jours | 10 | 41~60 | ±10 – 30mm | 60 | 15 | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée double alimentation normale / précise | ||
196.78 € 137.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 61~90 | ±10 – 30mm | 90 | ±30 | Env. 18mm | Poignée simple | |
189.66 € | 1 | 5 jours | 10 | 61~90 | ±30mm – | 90 | 30 | Env. 18mm | Poignée simple | ||
274.39 € | 1 | 8 jours | 10 | 61~90 | ±10 – 30mm | 90 | ±30 | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée simple alimentation normale / précise | ||
274.28 € | 1 | 8 jours | 10 | 61~90 | ±30mm – | 90 | 30 | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée simple alimentation normale / précise | ||
199.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 61~90 | ±10 – 30mm | 90 | ±30 | Env. 18mm | Poignée double | ||
199.13 € | 1 | 8 jours | 10 | 61~90 | ±30mm – | 90 | 30 | Env. 18mm | Poignée double | ||
293.43 € | 1 | 15 jours | 10 | 61~90 | ±10 – 30mm | 90 | ±30 | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée double alimentation normale / précise | ||
293.32 € | 1 | 15 jours | 10 | 61~90 | ±30mm – | 90 | 30 | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée double alimentation normale / précise |
Loading...
Type | Axe des Z | Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm) | 26~40 | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5–30 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode d'alimentation | Type à crémaillère et pignon | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Satiné aluminium anodisé noir |
Mécanisme de guidage | Présence | Surface de platine (longueur)(mm) | 40 | Charge admissible(N) | 19.6 |
Méthode de serrage | Type à levier | Sens de déplacement | Axe des Z, 1 sens |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm)
Distance de déplacement (plage de sélection)
Surface de platine (largeur)(mm)
Distance de déplacement (axe des Z)(mm)
Distance de déplacement / tour de bouton 1
Position de montage de la pièce en fonctionnement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles