• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étage à petite glissière (dans l'axe des Z) (étage manuel)

Étage à petite glissière (dans l'axe des Z) (étage manuel)

[Features]
▪ 3 types of small Z shaft stages with different specifications.
▪ Products using either a dovetail groove (D-T type) or ball slider for the travel guide are available.
▪ Can be widely used for applications requiring the positioning of cameras, sensors, and other items.
▪ RM-Z and RX-Z can be affixed using a high retaining force clamp at the desired position

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SRS-3

Référence pièce
SRS-3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

149.99 €

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des Z Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm) 26~40 Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm) 26~40
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30 Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage Glissière à billes Surface de platine (longueur)(mm) 30
Surface de platine (largeur)(mm) 30 Charge admissible(N) 8.9 Distance de déplacement / tour de bouton 1 Env. 0.5mm
Position de montage de la pièce en fonctionnement - Sens de déplacement Axe des Z, 1 sens

Vous vous trouvez sur la page de Étage à petite glissière (dans l'axe des Z) (étage manuel), le numéro d'article est le suivant: SRS-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SRS-3.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique