Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RS-112 |
RS-313 |
RS-612 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface de platine (plage de sélection) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Surface de platine (Ø) | Charge admissible (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 71 – 100mm | 50.1~100 | 100mm | 98 | ||
140.61 € | 1 | 5 jours | 10 | – 40mm | 5–30 | 30mm | 19.6 | ||
141.49 € | 1 | 10 jours | 10 | 41 – 70mm | 30.1~50 | 62mm | 49 |
Loading...
Forme de la table | Forme circulaire | Distance de déplacement (normal)(deg) | 360° | Matériau de la table | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Satiné aluminium anodisé noir | Mécanisme de guidage | joint de verre rond | Course (angle θ)(deg) | 360 |
Course (angle α)(deg) | ±5 | Méthode de serrage | Noix de serrage composite | Sens de déplacement | Sens de rotation |
Configurer
Propriétés de base
Surface de platine (plage de sélection)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Surface de platine(Ø)
Charge admissible(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles