• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Étage mince rotatif à ajustement fin (étage manuel)

Étage mince rotatif à ajustement fin (étage manuel)
[Features]
· A rotating stage that uses fitting to the movement guide, a higher precision and higher rigidity V groove, and a cross roller.
· There are two mounting methods for the micrometer head: standard (right facing) and reverse micro (left facing). Selectable operational direction.
· Coarse 360° rotation is also possible by gripping the table.
· Micro motions take place on the micro meter head on the flutter clamp.
· By clamping both the coarse and fine movements, the stage can be fixed in a given position.
· Can be widely used for applications requiring the precise positioning of cameras, sensors, work, and other items

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RS-117
RS-117-R
RS-147-1
RS-147-1R
RS-317
RS-317-R
RS-917
RS-917-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSurface de platine (plage de sélection) Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Mécanisme de guidage Surface de platine
(Ø)
Charge admissible
(N)
Parallélisme
(µm)
Distance de déplacement / tour de bouton 1 Position de montage de la pièce en fonctionnement

341.53 €

1 5 jours 10101mm –5–30joint de verre rond125mm29.450Env. 0.39°Position standard

341.53 €

1 10 jours 10101mm –5–30joint de verre rond125mm29.450Env. 0.39°Position inversée du micromètre

625.20 €

1 5 jours 10101mm –100.1–[Rouleau croisé] Rainure en V et rouleau croisé125mm14760Env. 0.39°Position standard

625.20 €

1 10 jours 10101mm –100.1–[Rouleau croisé] Rainure en V et rouleau croisé125mm14760Env. 0.39°Position inversée du micromètre

177.81 €

1 5 jours 10– 40mm5–30joint de verre rond30mm9.830Env. 1.36°Position standard

177.81 €

1 10 jours 10– 40mm5–30joint de verre rond30mm9.830Env. 1.36°Position inversée du micromètre

295.13 €

1 5 jours 1071 – 100mm5–30joint de verre rond90mm29.450Env. 0.5°Position standard

295.13 €

1 10 jours 1071 – 100mm5–30joint de verre rond90mm29.450Env. 0.5°Position inversée du micromètre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la table Forme circulaire Distance de déplacement (normal)(deg) 360° Distance de déplacement (précis)(deg) ±5°
Méthode d'alimentation Micromètre standard Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir
Course (angle θ)(deg) 360 Course (angle α)(deg) ±5 Méthode de serrage Noix de serrage composite
Sens de déplacement Sens de rotation

Assistance technique