• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Étage rotatif à ajustement fin et précis, modèle à transmission (étage manuel)

Étage rotatif à ajustement fin et précis, modèle à transmission (étage manuel)
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: RS-314T

Marque: CHUO PRECISION INDUSTRIAL

Prix: 291.45

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RS-314T

Référence pièce
RS-314T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

291.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la table Forme circulaire Surface de platine (plage de sélection) – 40mm Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30
Distance de déplacement (normal)(deg) 360° Distance de déplacement (précis)(deg) ±1.5° Méthode d'alimentation Vis d'alimentation
Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage joint de verre rond
Surface de platine(Ø) 28mm Charge admissible(N) 9.8 Course (angle θ)(deg) 360
Parallélisme(µm) 30 Méthode de serrage Noix de serrage composite Distance de déplacement / tour de bouton 1 Env. 2.38°
Sens de déplacement Sens de rotation

Vous vous trouvez sur la page de Étage rotatif à ajustement fin et précis, modèle à transmission (étage manuel), le numéro d'article est le suivant: RS-314T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RS-314T.

Assistance technique