Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RS-127 |
RS-147-2 |
RS-327 |
RS-627 |
RS-927 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface de platine (plage de sélection) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Mécanisme de guidage | Surface de platine (Ø) | Charge admissible (N) | Parallélisme (µm) | Distance de déplacement / tour de bouton 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660.65 € | 1 | 10 jours | 10 | 101mm – | 30.1~50 | joint de verre rond | 125mm | 49 | 50 | Env. 2.5° | ||
922.73 € | 1 | 25 jours | 10 | 101mm – | 100.1– | [Rouleau croisé] Rainure en V et rouleau croisé | 125mm | 147 | 50 | Env. 2.5° | ||
328.14 € | 1 | 10 jours | 10 | – 40mm | 5–30 | joint de verre rond | 30mm | 9.8 | - | Env. 7.5° | ||
376.03 € | 1 | 5 jours | 10 | 41 – 70mm | 30.1~50 | joint de verre rond | 60mm | 49 | 30 | Env. 6.5° | ||
471.28 € | 1 | 5 jours | 10 | 71 – 100mm | 30.1~50 | joint de verre rond | 90mm | 49 | 50 | Env. 3.5° |
Loading...
Forme de la table | Forme circulaire | Distance de déplacement (précis)(deg) | 360° | Matériau de la table | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Satiné aluminium anodisé noir | Course (angle θ)(deg) | 360 | Méthode de serrage | Type à vis bouton |
Position de montage de la pièce en fonctionnement | Poignée double | Sens de déplacement | Sens de rotation |
Configurer
Propriétés de base
Surface de platine (plage de sélection)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Mécanisme de guidage
Surface de platine(Ø)
Charge admissible(N)
Distance de déplacement / tour de bouton 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles