Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TD-313 |
TD-4051FX |
TD-411 |
TD-C411 |
TD-C412 |
TD-C611 |
TD-C612 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface de platine (longueur) (plage de sélection) (mm) | Surface de platine (largeur) (plage de sélection) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Distance de déplacement (plage sélectionnable) | Méthode d'alimentation | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Mécanisme de guidage | Surface de platine (longueur) (mm) | Surface de platine (largeur) (mm) | Charge admissible (N) | Méthode de serrage | Distance de déplacement / tour de bouton 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692.49 € | 1 | 10 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10 | Type à vis sans fin | Laiton | [Placage LTBC] Chrome noir dur | Présence | 30 | 30 | 19.6 | [Standard] Type à serrage par vis | Arbres de bras, environ 2° 34', arbres inférieurs, environ 1° 48' | ||
745.47 € | 1 | 10 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10 | [Vis d'alimentation] Vis d'alimentation | Alliage d'aluminium | Satiné aluminium anodisé noir | joint de verre rond | 40 | 40 | 24.5 | NA | Arbres de bras, environ 46′16″, arbres inférieurs, environ 33′25″ | ||
679.02 € | 1 | 10 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | ±10 – 20 | Type à vis sans fin | Laiton | [Placage LTBC] Chrome noir dur | Présence | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Type à serrage par vis | Arbres de bras, environ 2°8′34", arbres inférieurs, environ 1°20′ | ||
694.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10 | [Vis d'alimentation] Vis de précision, type à accouplement complexe | Laiton | [Placage LTBC] Chrome noir dur | Présence | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Type à serrage par vis | Arbres de bras, environ 28′11″, arbres inférieurs, environ 21′45″ | ||
730.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10 | [Vis d'alimentation] Vis de précision, type à accouplement complexe | Laiton | [Placage LTBC] Chrome noir dur | Présence | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Type à serrage par vis | Arbres de bras, environ 21′45″, arbres inférieurs, environ 17′43″ | ||
929.20 € | 1 | 10 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | – ±10 | [Vis d'alimentation] Vis de précision, type à accouplement complexe | Laiton | [Placage LTBC] Chrome noir dur | Présence | 60 | 60 | 39.2 | [Standard] Type à serrage par vis | Arbres de bras, environ 19′59″, arbres inférieurs, environ 15′21″ | ||
1,000.12 € | 1 | 75 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | – ±10 | [Vis d'alimentation] Vis de précision, type à accouplement complexe | Laiton | [Placage LTBC] Chrome noir dur | Présence | 60 | 60 | 39.2 | [Standard] Type à serrage par vis | Arbres de bras, environ 15′21″, arbres inférieurs, environ 12′27″ |
Loading...
Type | Axe XY de goniomètre | Sens de déplacement | Inclinaison dans deux sens |
---|
Configurer
Propriétés de base
Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm)
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Distance de déplacement (plage sélectionnable)
Méthode d'alimentation
Matériau de la table
Traitement de surface de la table
Mécanisme de guidage
Surface de platine (longueur)(mm)
Surface de platine (largeur)(mm)
Charge admissible(N)
Méthode de serrage
Distance de déplacement / tour de bouton 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles