Étage fin de goniomètre (étage manuel)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS-612
TS-613
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDistance de déplacement / tour de bouton 1

501.45 €

1 8 jours 10Environ 1° 19' 25"

515.19 €

1 Disponible 5 jours 10Env. 1° 1 à 22"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe X de goniomètre Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm) 41 à 60 Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm) 41 à 60
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 30.1~50 Distance de déplacement (plage sélectionnable) – ±10 Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage Présence Surface de platine (longueur)(mm) 60
Surface de platine (largeur)(mm) 60 Charge admissible(N) 49 Méthode de serrage Type à serrage par vis
Sens de déplacement Inclinaison dans un sens

Assistance technique