Étage rotatif incliné (étage manuel)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TD-605
TD-905
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSurface de platine (longueur) (plage de sélection)
(mm)
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)
(mm)
Surface de platine (longueur)
(mm)
Surface de platine (largeur)
(mm)
Résistance à la charge
(N)
Distance de déplacement / tour de bouton 1

339.45 €

1 Jour même

Stock

1041 à 6041 à 60606019.6Inclinaison 1.68°, rotation d'env. 1.64°

453.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

1061 à 9061 à 90909029.4Inclinaison 1.68°, rotation d'env. 1.15°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de charge (sélection de la plage)(N) 5 à 30 Matériaux de la table Alliage d'aluminium Finitions de la surface de la table Satiné aluminium anodisé noir
Combinaison de platine de positionnement multiaxe Platines de positionnement, rotation et inclinaison Méthode de serrage Type à serrage par vis Sens de déplacement Inclinaison dans deux sens, rotation dans un seul sens

Assistance technique