Référence fabricant: RX-XZ
Marque: CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Prix: 216.07 €
Délai de livraison: 8 jours
Surface de platine (longueur) (plage de sélection): 41 à 60 mm
Capacité de charge (plage sélectionnable): 5–30 N
Surface de platine (longueur): 60 mm
Surface de platine (largeur): 18 mm
Charge admissible: 9.8 N
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RX-XZ
Référence pièce
|
---|
RX-XZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface de platine (longueur) (plage de sélection) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Surface de platine (longueur) (mm) | Surface de platine (largeur) (mm) | Charge admissible (N) | Méthode de serrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 5–30 | 60 | 18 | 9.8 | Type à levier |
Loading...
Type | XZ | Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm) | Jusqu'à 25 | Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation latérale |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la table | Laiton | Traitement de surface de la table | Chrome | Mécanisme de guidage | Présence |
Distance de déplacement / tour de bouton 1 | Env. 0.5mm | Sens de déplacement | 2 sens d'axe des XZ |
Vous vous trouvez sur la page de Étage modèle vis dans l'axe des X / Z (étage manuel), le numéro d'article est le suivant: RX-XZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RX-XZ.
Configurer
Propriétés de base
Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Surface de platine (longueur)(mm)
Surface de platine (largeur)(mm)
Charge admissible(N)
Méthode de serrage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RM-XZ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Surface de platine (longueur) (plage de sélection) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Surface de platine (longueur) (mm) | Surface de platine (largeur) (mm) | Charge admissible (N) | Méthode de serrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.56 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 26 à 40 | 1 à 4.9 | 30 | 11 | 4.9 | [Standard] Type à vis bouton |