Inscription
Configurer

Petites colonnes mécaniques dans l'axe des X / Y / Z (étage manuel)

Petites colonnes mécaniques dans l'axe des X / Y / Z (étage manuel)

Référence pièce:

encore indéterminée. 4 références possibles.
Quantité :

Informations sur le produit

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Distance de déplacement (axe des Z)

(mm)

Distance de déplacement / tour de bouton 1

Position de montage de la pièce en fonctionnement

RoHS?Quantité minimale de commande
0-30
Env. 18mm
Axe des X, une poignée, axe des YZ : les deux poignées
10
1 pièces
0-30
Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm
Axe des X : alimentation normale et précise, une poignée, axe des YZ : alimentation normale et précise, les deux poignées
10
1 pièces
0-50
Env. 18mm
Axe des X, une poignée, axe des YZ : les deux poignées
10
1 pièces
0-50
Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm
Axe des X : alimentation normale et précise, une poignée, axe des YZ : alimentation normale et précise, les deux poignées
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
814.50 €
( 969.25 € )
8 jours ouvrables
886.70 €
( 1,055.17 € )
6 jours ouvrables
883.07 €
( 1,050.85 € )
9 jours ouvrables
987.89 €
( 1,175.59 € )
16 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

It is a mobile unit which uses dovetail groove for the motion guide.

[Features]
· Mobile unit that uses dovetail groove (D-T type) for the travel guide.
· The rack and pinion feeding method allows large distance movements.
· Can be widely used for applications requiring the positioning of cameras, sensors, and other items.
· Can be secured with a high holding clamp at any position