Petit étage mécanique dans l'axe des X / Y / Z (étage manuel)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LT-313

Référence pièce
LT-313
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

609.15 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 1 à 4.9 Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir
Mécanisme de guidage Présence Surface de platine (longueur)(mm) 30 Surface de platine (largeur)(mm) 30
Charge admissible(N) 4.9 Distance de déplacement (axe des X)(mm) ±5 Distance de déplacement (axe des Y)(mm) ±5
Distance de déplacement (axe des Z)(mm) 0-5 Méthode de serrage Type à clé à six pans Distance de déplacement / tour de bouton 1 Env. 19.5mm
Position de montage de la pièce en fonctionnement Méthode séparée de la poignée Sens de déplacement 3 sens d'axe des XYZ

Vous vous trouvez sur la page de Petit étage mécanique dans l'axe des X / Y / Z (étage manuel), le numéro d'article est le suivant: LT-313.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LT-313.

Assistance technique