Étage mince axe X / Y / Z (Étage manuel)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LT-140-R1
LT-140-S1
LT-907-R1
LT-907-S1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de la table Traitement de surface de la table Surface de platine (longueur)
(mm)
Surface de platine (largeur)
(mm)
Guide de déplacement Position de montage de la pièce en fonctionnement

1,613.02 €

1 Disponible 10 jours 10Acier[Placage LTBC] Chrome noir dur125125Rainure en V et rouleau croiséAxe des XY : Côté inverse

1,613.02 €

1 Disponible 10 jours 10Acier[Placage LTBC] Chrome noir dur125125Rainure en V et rouleau croiséCôté axe des XY

1,130.02 €

1 10 jours 10Alliage d'aluminiumSatiné aluminium anodisé noir9090Axe des XY : Rainure en V et rouleau croisé, axe des Z : Rail rainure en V et bille en acierAxe des XY : Côté inverse

1,130.02 €

1 Disponible 10 jours 10Alliage d'aluminiumSatiné aluminium anodisé noir9090Axe des XY : Rainure en V et rouleau croisé, axe des Z : Rail rainure en V et bille en acierCôté axe des XY

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 30.1~50 Mécanisme de guidage Rouleau croisé Charge admissible(N) 49
Méthode de serrage Noix de serrage de plaque Distance de déplacement / tour de bouton 1 Chaque axe mesure 0.5mm Sens de déplacement 3 sens d'axe des XYZ

Assistance technique