Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TR-3047-S1 |
TR-3047-SR1 |
TR-4047-S1 |
TR-4047-SR1 |
TR-5047-S1 |
TR-5047-SR1 |
TR-6047-S1 |
TR-6047-SR1 |
TR-7047-S1 |
TR-7047-SR1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface de platine (plage de sélection) (D(Ø)) | Surface de platine (Ø) | Charge admissible (N) | Type | Distance de déplacement / tour de bouton 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870.20 € | 1 | 10 jours | 10 | 50mm ou moins | 30 | 9.8 | Type standard | Axe des XYZ : 0.5mm, axe de rotation : Environ 1.36° | ||
870.20 € | 1 | 10 jours | 10 | 50mm ou moins | 30 | 9.8 | Type symétrique | Axe des XYZ : 0.5mm, axe de rotation : Environ 1.36° | ||
1,057.50 € | 1 | 10 jours | 10 | 50mm ou moins | 39 | 14.7 | Type standard | Axe des XYZ : 0.5mm, axe de rotation : Environ 0.99° | ||
1,057.50 € | 1 | 10 jours | 10 | 50mm ou moins | 39 | 14.7 | Type symétrique | Axe des XYZ : 0.5mm, axe de rotation : Environ 0.99° | ||
1,102.87 € | 1 | 10 jours | 10 | 50mm ou moins | 50 | 19.6 | Type standard | Axe des XYZ : 0.5mm, axe de rotation : Environ 0.92° | ||
1,102.87 € | 1 | 10 jours | 10 | 50mm ou moins | 50 | 19.6 | Type symétrique | Axe des XYZ : 0.5mm, axe de rotation : Environ 0.92° | ||
1,139.31 € | 1 | 10 jours | 10 | 60mm | 60 | 29.4 | Type standard | Axe des XYZ : 0.5mm, axe de rotation : Environ 0.80° | ||
1,139.31 € | 1 | 10 jours | 10 | 60mm | 60 | 29.4 | Type symétrique | Axe des XYZ : 0.5mm, axe de rotation : Environ 0.80° | ||
1,282.29 € | 1 | 10 jours | 10 | 70mm | 70 | 29.4 | Type standard | Axe des XYZ : 0.5mm, axe de rotation : Environ 0.70° | ||
1,282.29 € | 1 | 10 jours | 10 | 70mm | 70 | 29.4 | Type symétrique | Axe des XYZ : 0.5mm, axe de rotation : Environ 0.70° |
Loading...
Type | Axe des XYZ + platine de positionnement rotative | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5–30 | Méthode d'alimentation | Micromètre standard |
---|---|---|---|---|---|
Combinaison de platine de positionnement multiaxe | Platine de positionnement rotative XYZ | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Satiné aluminium anodisé noir |
Mécanisme de guidage | Rainure en V et rouleau croisé | Méthode de serrage | Noix de serrage de plaque axe des XYZ, noix de serrage de serrage combinée axe rotatif | Position de montage de la pièce en fonctionnement | Côté axe des XY |
Sens de déplacement | Rotation XYZ dans quatre sens |
Configurer
Propriétés de base
Surface de platine (plage de sélection)(D(Ø))
Surface de platine(Ø)
Charge admissible(N)
Type
Distance de déplacement / tour de bouton 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles