Étage fin fixe dans l'axe des X (étage manuel)

Étage fin fixe dans l'axe des X (étage manuel)
  • Remise sur volume
Similar to a conventional fixed stage, but takes up no more room than a spacer. Especially handy for use in space-constrained situations thanks to its special clamp-free operation.

[Features]
▪ Employs a lock-less mechanism; the stage will not move once set in position
▪ Natural self-locking design prevents backlash
▪ Amazingly thin compared to conventional stages
▪ Position workpieces in no more width than a spacer occupies (8 mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-T4052FX
LS-T6052FX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSurface de platine (longueur) (plage de sélection)
(mm)
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)
(mm)
Surface de platine (longueur)
(mm)
Surface de platine (largeur)
(mm)

234.21 €

1 Disponible 5 jours 1026 à 4026 à 404040

243.79 €

1 10 jours 1041 à 6041 à 606060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30 Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage joint de verre rond Catégorie Corps principal
Charge admissible(N) 24.5 Type Platine de positionnement fixe fine, axe des X Parallélisme(µm) 100
Méthode de serrage NA Distance de déplacement / tour de bouton 1 Env. 0.7mm Sens de déplacement Axe des X, 1 sens

Assistance technique