Entretoise pour étage pignon-crémaillère

Entretoise pour étage pignon-crémaillère
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· SS-4002, SS-5002 and SS-6002 are spacers for combined use with slightly smaller sizes.
· The SS-608 is a spacer for rack & pinion stages with a stage surface of 40 mm x 60 mm, 40 mm x 90 mm or 40 mm x 140 mm. It is also used for mounting to stages with a stage surface of 60 mm x 60 mm and φ 90 mm or greater.
· The SS-613 is a spacer for the long working stage LS-414 series. It is also used for mounting to stages with a stage surface of 60 mm x 60 mm and φ 60 mm or greater

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SS-608

Référence pièce
SS-608
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

38.67 €

18.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille(mm) 60X60 Matériaux principaux / revêtement de surface Alliage d'aluminium / satiné aluminium anodisé noir Correspond à Pour platine de positionnement à crémaillère et pignon

Vous vous trouvez sur la page de Entretoise pour étage pignon-crémaillère, le numéro d'article est le suivant: SS-608.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SS-608.

Assistance technique