• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Entretoise pour étage à fonctionnement long

Entretoise pour étage à fonctionnement long

This is a spacer for long working stage LS-414 series, mounting to stages with a stage surface of at least 60 mm x 60 mm or φ 60 mm.

[Features]
· SS-4002, SS-5002 and SS-6002 are spacers for combination with slightly smaller sizes.
· The SS-608 is a spacer for rack & pinion stages with a stage surface of 40 mm x 60 mm, 40 mm x 90 mm or 40 mm x 140 mm, and for mounting to stages with a stage surface of at least 60 mm x 60 mm or φ 90 mm.
· The SS-613 is a spacer for long working stage LS-414 series, mounting to stages with a stage surface of at least 60 mm x 60 mm or φ 60 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SS-613

Référence pièce
SS-613
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

43.68 €

6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille(mm) 60X60 Matériaux principaux / revêtement de surface Alliage d'aluminium / satiné aluminium anodisé noir Correspond à Platines motorisées

Vous vous trouvez sur la page de Entretoise pour étage à fonctionnement long, le numéro d'article est le suivant: SS-613.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SS-613.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique