Plaque de diffusion pour éclairage à barre directe série OPDB

Plaque de diffusion pour éclairage à barre directe série OPDB
  • Remise sur volume
Can be purchased as a single item.

[Features]
· Bar type lighting featuring LEDs installed on a flat substrate.
· The illumination angle is variable, allowing illumination from the optimal position.
· Reflection can be suppressed by installing a diffuser plate.
· Has a degree of freedom in terms of installation angle, allowing for use in a wide range of applications.
· Can be used as a high luminance surface lighting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DF80-OPDB-288X27

Référence pièce
DF80-OPDB-288X27
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

59.49 €

1 Disponible 22 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Éclairage applicable OPDB-288X27 Transmittance(%) 80 Type du corps principal Panneau diffuseur

Assistance technique