Capuchon GT (modèle GT-SA)【1-100 pièces par conditionnement】

Capuchon GT (modèle GT-SA)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Loosening countermeasure for class 12.9 (tensile strength of 1200 N/m ㎡ or more) parts

[Features]
· Excellent vibration resistance is highly effective at preventing looseness.
· An optimal washer is selected to eliminate sinking of the bearing surface, and also achieve a suitable bolt tightening torque, so dimensional variation is limited even when high axial torque is applied.
· The washer need not be assembled with the bolt, which improves workability and lowers the fastening cost.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GOS-GTS-M3X6
GOS-GTS-M3X10
GOS-GTS-M3X12
GOS-GTS-M3X15
GOS-GTS-M3X20
GOS-GTS-M4X6
GOS-GTS-M4X8
GOS-GTS-M4X10
GOS-GTS-M4X12
GOS-GTS-M4X14
GOS-GTS-M4X16
GOS-GTS-M4X18
GOS-GTS-M4X25
GOS-GTS-M5X8
GOS-GTS-M5X10
GOS-GTS-M5X12
GOS-GTS-M5X15
GOS-GTS-M5X16
GOS-GTS-M5X18
GOS-GTS-M5X20
GOS-GTS-M5X22
GOS-GTS-M5X25
GOS-GTS-M6X12
GOS-GTS-M6X15
GOS-GTS-M6X20
GOS-GTS-M6X25
GOS-GTS-M8X15
GOS-GTS-M8X16
GOS-GTS-M8X20
GOS-GTS-M8X35
GOS-GTS-M10X14
GOS-GTS-M10X22
GOS-GTS-M10X30
GOS-GTS-M10X35
GOS-GTS-M10X40
GOS-GTS-M12X20
GOS-GTS-M12X22
GOS-GTS-M12X35
GOS-GTS-M12X40
GOS-GTS-M12X45
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Unité de vente

0.42 €

1 Disponible 6 jours 10360.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.44 €

1 Disponible 6 jours 103100.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.44 €

1 Disponible 6 jours 103120.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.44 €

1 Disponible 6 jours 103150.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.94 €

1 Disponible 6 jours 103200.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.45 €

1 Disponible 6 jours 10460.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.45 €

1 Disponible 6 jours 10480.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.93 €

1 Disponible 6 jours 104100.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.45 €

1 Disponible 6 jours 104120.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.45 €

1 Disponible 6 jours 104140.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.47 €

1 Disponible 6 jours 104160.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.47 €

1 Disponible 6 jours 104180.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.54 €

1 Disponible 6 jours 104250.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.56 €

1 Disponible 6 jours 10580.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.51 €

1 Disponible 6 jours 105100.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.51 €

1 Disponible 6 jours 105120.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.54 €

1 Disponible 6 jours 105150.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.54 €

1 Disponible 6 jours 105160.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.61 €

1 Disponible 6 jours 105180.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.61 €

1 Disponible 6 jours 105200.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.63 €

0.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

105220.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.64 €

1 Disponible 6 jours 105250.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.62 €

1 Disponible 6 jours 106121Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.62 €

1 Disponible 6 jours 106151Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.74 €

0.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

106201Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.73 €

1 Disponible 6 jours 106251Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.03 €

1 Disponible 6 jours 108151.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.03 €

1 Disponible 6 jours 108161.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.12 €

1 Disponible 6 jours 108201.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.37 €

1 Disponible 6 jours 108351.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.73 €

1 Disponible 6 jours 1010141.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.52 €

0.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010221.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.67 €

0.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010301.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.66 €

0.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010351.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.82 €

0.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010401.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.20 €

1.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012201.75Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.80 €

1 Disponible 6 jours 1012221.75Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.17 €

1 Disponible 6 jours 1012351.75Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

143.63 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1012401.75Boîte / paquet

3.30 €

1 Disponible 6 jours 1012451.75Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Acier allié structurel Traitement de surface Revêtement oxydé noir
Forme du trou de montage Six pans creux FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Bride
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Application Standard

Assistance technique