• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Uni-Half

Uni-Half

[Features]
Special structure effective for small turns, can easily pass even narrow passages.
Transportation of goods etc. in and out of factory.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NC-100

Référence pièce
NC-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. bille
(Ø)

251.53 €

7 jours 10NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Unité Plage de capacité de charge(N) 500.1~5000
Charge admissible(N) 980 Matériau du corps Acier inoxydable Matériau de la bille EN 1.3505 équiv.
Diamètre extérieur(Ø) NA Longueur totale L(mm) 1080 Application Chariot manuel

Vous vous trouvez sur la page de Uni-Half, le numéro d'article est le suivant: NC-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NC-100.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique