• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Unité de table Freebear (200 pas)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FU-12K-9
FU-12K-18
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. bille
(Ø)
Longueur totale L
(mm)
Pas x nombre de pièces
(mm)

185.07 €

7 jours 1038.1900100X8

359.55 €

7 jours 1038.11800100X17

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Unité Charge admissible(N) NA
Matériau du corps EN 1.0038 équiv. Matériau de la bille EN 1.3505 équiv. Diamètre extérieur(Ø) NA
Application Standard Hauteur de montage(mm) 62

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique