• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Douille série AC, type SF

Douille série AC, type SF
  • Remise sur volume

[Features]
· Lightweight design suitable for manual connection of hand tools, etc.
· Can be easily and reliably connected with one-touch operation by just inserting the plug into the socket.
· Not usable in water, because the main body is available only in steel.
· Applicable fluid is air only.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AC-02SF

Référence pièce
AC-02SF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)

13.60 €

Disponible 3 jours -20~800~1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de joint Filetage femelle conique Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps Acier (EN 1.0718 équiv.) Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Dimension L(mm) 47.5
Dimension d (φ)(mm) 7 Taille de vis de montage R1/4

Vous vous trouvez sur la page de Douille série AC, type SF, le numéro d'article est le suivant: AC-02SF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC-02SF.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique