Référence fabricant: AC-02SH
Marque: YOSHIDA MFG
Prix: 16.68 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AC-02SH
Type | Standard | Type de raccord | Pour montage sur flexible | Mâle/femelle | Douille (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier (EN 1.0718 équiv.) | Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Fluide applicable | Air |
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::1.5 | Dimension L(mm) | 67 | Dimension d (φ)(mm) | 5 |
Dimensions du flexible | 1/4" |
Vous vous trouvez sur la page de Douille série AC, SH, le numéro d'article est le suivant: AC-02SH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC-02SH.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles