Inscription
Configurer
  • Dimension L(mm)
  • Taille de vis de montage
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables

Douille série AC, forme SM

Douille série AC, forme SM

Référence pièce:

encore indéterminée. 2 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce

Dimension L

(mm)

Taille de vis de montage

Quantité minimale de commande
50
Rc1/4
1 pièces
47
G1/4
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
17.62 €
( 20.97 € )
6 jours ouvrables
18.02 €
( 21.44 € )
6 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Lightweight design suitable for connection of hand tools. *The main body is made from steel only, so it cannot be used in water.

[Features]
· Lightweight design suitable for connection of hand tools.
· Can be easily and reliably connected with a one-touch operation by just inserting the plug into the socket.
· Not usable in water, because the main body is only available in steel.
· May only be used with air.