Bouchon série AC, forme PF

Bouchon série AC, forme PF
  • Remise sur volume
Lightweight design suitable for connections made with hand tools, etc.* The main body is made from steel only, so it cannot be used in water.

[Features]
· Lightweight design is suitable for connections made with hand tools.
· Can be easily and reliably connected via one-touch operation by simply inserting the plug into the socket.
· Not usable in water, as the main body is only available in steel.
· Only supports air as a usable fluid

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AC-02PFF

Référence pièce
AC-02PFF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.99 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Filetage femelle conique Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Acier (EN 1.0718 équiv.) Fluide applicable Air Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique
Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::1.5
Dimension L(mm) 28 Dimension d (φ)(mm) 6 Taille de vis de montage G1/4

Vous vous trouvez sur la page de Bouchon série AC, forme PF, le numéro d'article est le suivant: AC-02PFF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC-02PFF.

Assistance technique