• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bouchon série AC, forme PH

Bouchon série AC, forme PH
  • Remise sur volume

Lightweight design suitable for connections made with hand tools, etc.* The main body is made from steel only, so it cannot be used in water.

[Features]
· Lightweight design is suitable for connections made with hand tools.
· Can be easily and reliably connected via one-touch operation by simply inserting the plug into the socket.
· Not usable in water, as the main body is only available in steel.
· Only supports air as a usable fluid

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AC-02PH

Référence pièce
AC-02PH
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)

2.34 €

Disponible 4 jours -20~800~1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de joint Pour montage sur flexible Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps Acier (EN 1.0718 équiv.) Fluide applicable Air Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique
Environnement de fonctionnement, applications Standard Dimension L(mm) 51 Dimension d (φ)(mm) 6
Dimensions du flexible 1/4"

Vous vous trouvez sur la page de Bouchon série AC, forme PH, le numéro d'article est le suivant: AC-02PH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC-02PH.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique