Bouchon série AC, type PM

Bouchon série AC, type PM
  • En promotion
  • Remise sur volume
A lightweight design suitable for connection with hand tools. * Main body is made from steel only and cannot be used in water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC-01PM
AC-02PM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension L
(mm)
Taille de vis de montage

2.75 €

1.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

31Rc1/8

2.86 €

1.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

34Rc1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Acier (EN 1.0718 équiv.) Fluide applicable Air Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique
Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::1.5
Dimension d (φ)(mm) 6

Assistance technique