Bouchon série AC, forme PN

Bouchon série AC, forme PN
Lightweight design suitable for connections made with hand tools, etc.* The main body is made from steel only, so it cannot be used in water.

[Features]
· Lightweight design is suitable for connections made with hand tools.
· Can be easily and reliably connected via one-touch operation by simply inserting the plug into the socket.
· Not usable in water, as the main body is only available in steel.
· Only supports air as a usable fluid

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC-01PN
AC-02PN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension L
(mm)
Taille de flexible compatible

4.05 €

1 5 jours 365X8

4.82 €

1 5 jours 386.5X10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à serrage d'écrou Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Acier (EN 1.0718 équiv.) Fluide applicable Air Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique
Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::1.5
Dimension d (φ)(mm) 6

Assistance technique