Douille série HP, type HP

Douille série HP, type HP
[Features]
· This is a double path switching type coupling with built-in auto switching valves on both socket and plug.
· The valve sets down when the socket and plug separate, and the socket and plug are also completely sealed.
· S45C is used for the main body material, and as heat treatment has been performed the durability and abrasion resistance are both excellent.
· Designed especially for high pressure use, and therefore, the product is strong against vibration and shock. It is ideal for use in high pressure hydraulic equipment and high pressure gas applications.
· The structure has very low pressure loss, and therefore is suitable for high pressure oil and air pressure paths.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HP-3S
HP-6S
HP-8S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension Ls
(mm)
Taille applicable T
(Rc/R)

40.41 €

4 15 jours 603/8"

58.76 €

1 5 jours 723/4"

97.45 €

2 15 jours 931"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Filetage femelle conique Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps principal Acier doux (JIS-SC45C), zingage Matériau du joint Viton Fluide applicable Huile / Gaz inertes / Gaz activé
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passages doubles Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::180
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::31.5

Assistance technique